The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Reser­ve­on­der­delen voor laad­palen
    • XVS116
    EAN-nummer
    3250610107706
    Verpakking
    1 Stuk
    • Reser­ve­on­der­delen voor laad­palen

    witty plus/pro vervangende printplaat HMI XVS116

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    witty plus/pro vervangende printplaat HMI

    XVS116

    • Toebehoren
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Laad­ap­pa­raat 4 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Laad­ap­pa­raat
    • XVL122C

      witty plus laadstation met kabel 6, 5 m, 22 kW MID OCPP

      € 0,00  / *
    • XVL122S

      witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

      € 0,00  / *
    • XVL122CLM

      witty pro laadstation kabel 6, 5m 22kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

      € 0,00  / *
    • XVL122CPI

      witty plus kabel P1 bundel (laadstation kabel 6, 5 m MID OCPP met P1)

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • XVL122C

      witty plus laadstation met kabel 6, 5 m, 22 kW MID OCPP

      € 0,00  / *
    • XVL122S

      witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

      € 0,00  / *
    • XVL122CPI

      witty plus kabel P1 bundel (laadstation kabel 6, 5 m MID OCPP met P1)

      € 0,00  / *
    • XVL122SPI

      witty plus socket P1 bundel (laadstation socket 22 kW MID OCPP met P1)

      € 0,00  / *

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVS116
    PDF
    RoHS report XVS116
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVS116 | Hager Belgium

      Afbeelding XVS116

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVS116 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVS116

      witty plus/pro vervangende printplaat HMI

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XVS115 - witty one vervangende printplaat HMI
      XVS115
      witty one vervangende printplaat HMI
    • 2
      XEVS410 - Klemmenstrook/blok 3F+N+PE
      XEVS410
      Klemmenstrook/blok 3F+N+PE
    • 3
      XEVS150 - Kabelinvoer accessoire voor Witty Start/Share/Solar
      XEVS150
      Kabelinvoer accessoire voor Witty Start/Share/Solar
    • 4
      XVS120 - witty one/plus/pro front cover, zwart grafiet
      XVS120
      witty one/plus/pro front cover, zwart grafiet
    • 5
      XVS202 - witty vervangende laadkabel 6,5 m (22 kW) (kabelversie)
      XVS202
      witty vervangende laadkabel 6, 5 m (22 kW) (kabelversie)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België