The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Laad­palen
    • Laad­paal witty pro
    • XVL122SLM
    Met de witty pro laadpaal, met een laadvermogen tot 22 kW, kunnen tot 40 laadpalen per loadmanager worden beheerd binnen een netwerklaadinfrastructuur, zonder dat de stroomaansluiting wordt overbelast. Dit wordt mogelijk gemaakt door de loadmanager, die alle laadstromen efficiënt aanstuurt. witty pro is geschikt voor appartementencomplexen, bedrijfsparkeerplaatsen en wagenparken.
    EAN-nummer
    3250610087855
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Laad­paal witty pro

    witty pro laadpaal stopcontact 22 kW MID OCPP, compatibel LLM XEM5x0 XVL122SLM

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    witty pro laadpaal stopcontact 22 kW MID OCPP, compatibel LLM XEM5x0

    XVL122SLM

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Load­ma­na­ge­ment 2 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader 2 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 6 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Load­ma­na­ge­ment
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility
    • XEM520

      Lokale laadmanager 40/OCPP (voor witty pro/park/share)

      € 0,00  / *
    • XEM510

      Lokale laadmanager 10/RFID Witty Share/Park

      € 0,00  / *
    • XEVA734

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7, 5m

      € 0,00  / *
    • XEVA733

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3-fasig 5m

      € 0,00  / *
    • XVA130

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel

      € 0,00  / *
    • XVA135

      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, dubbel

      € 0,00  / *
    • XVA400

      Set met 3 RFID tag sleutelhangers

      € 0,00  / *
    • XVA410

      Set met 3 RFID badges

      € 0,00  / *
    • XVA420

      Set met 10 RFID badges

      € 0,00  / *
    • XVA285

      4G-communicatiekaart voor toepassing in laadstation witty plus/pro

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per laad­punt
      22 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      0,1 - 22 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Stroom­voor­zie­ning
    • Aantal fases voor voeding
      1, 3
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Aantal oplaad­punten
      1
    Func­ties
    • Met load­ma­na­ge­ment
      Ja
    • ISO 15118 is beschik­baar; leve­ringen beginnen in
      Q3/2026
    Uitrus­ting
    • Aantal stop­con­tacten
      0
    • Met bevei­li­gings­scha­ke­laar
      Nee
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Type 2S
    Afme­tingen
    • Hoogte
      370 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      150 mm
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Toegangs­re­ge­ling, Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting, Laad­ap­pa­ra­tuur voor elek­tri­sche voer­tuigen, Energie EVSE-­modus, Alge­mene diagnos­tiek, Opera­ti­o­nele status, Stroom­bron, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      1 MB - 10 MB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230-240 V
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122SLM
    PDF
    Hager RoHS report XVL122SLM
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVL122SLM | Hager Belgium

      Afbeelding XVL122SLM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVL122SLM | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVL122SLM

      witty pro laadstation socket 22 kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding ar 2026-10-14 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding ar 2026-10-14

      PDF
      1,78 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-10-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-10-26

      PDF
      14,65 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2025-09-12 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2025-09-12

      PDF
      14,66 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
      Afbeelding Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      11,58 MB
    • Flyer

      Afbeelding Flyer fr-BE 2025-09-11 | Hager Belgium

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
      Afbeelding Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025 | Hager Belgium

      Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Gereedschap International 2026-08-07 | Hager Belgium

      Gereedschap International 2026-08-07

      ZIP
      7,71 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Afbeelding BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten nl-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • Tools

      Afbeelding Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen | Hager Belgium

      Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-25 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-25

      PDF
      588,77 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-07-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-07-21

      PDF
      291,89 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      1
    • 1
      XVL122CLM - witty pro laadpaal kabel 6,5m 22kW MID OCPP, compatibel LLM XEM5x0
      XVL122CLM
      witty pro laadstation kabel 6, 5m 22kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

    Lastenboeken

    witty pro laadstation socket 22 kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

    Laadpaal voor commerciële, winkel- en kantoortoepassingen, met een UV-bestendige kunststof behuizing (zwart RAL 9011) voor het opladen van elektrische of plug-in hybride voertuigen. Laadmodus 3 volgens DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1). Met modus 3 stopcontact type 2S. Beveiligd via de voedingskabel van de laadpaal 32 A (3-fasig). Permanent geïnstalleerd laadpaal voor gebruik binnen/buiten. Vrij gebruik of toegangsautorisatie via RFID-authenticatie.
    Bestaande uit muurbehuizing, kabeldoorvoer voor voeding, RFID-lezer en een LED-statusdisplay. De laadpaal heeft een geïntegreerde MID-meter die kan worden vervangen zodra de kalibratieperiode is verstreken. De laadpaal kan ook worden aangesloten op een facturatiesysteem via een OCPP-interface. Dit maakt het laadstation geschikt voor de facturering van bedrijfswagens.
    De laadpaal is via het OCPP-protocol verbonden met een backendsysteem voor bewaking en facturering. De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd via de ingebouwde webserver, de Hager Charge app of de load manager.
    Met de optionele Local Load Manager (LLM) kunnen meerdere laadpalen met elkaar in een netwerk worden opgenomen. Deze ondersteunt zowel statisch als dynamisch laadbeheer met geïntegreerde directe meting of directe transformatoraansluiting. De voeding van de laadpaal moet een afzonderlijk circuit hebben. Het is niet mogelijk om meerdere laadpalen op hetzelfde circuit aan te sluiten. Deze laadpaal is voorzien van 2 ports RJ45 voor Ethernet (type Daisy Chain), wifi en optioneel LTE 4G.
    Elk laadstation moet worden beveiligd met een aardlekschakelaar van het type A 30mA en een automaat. Een aardlekschakelaar type B is niet nodig omdat een 6mA DC aardlekdetectie geïntegreerd is.
    De laadpaal wordt op een bevestigingsplaat gemonteerd en kan gevoed worden via de rug, de boven- en onderkant.
    Opmerking: voeten voor vrijstaande installatie zijn optioneel verkrijgbaar.

    Vermogen per laadpunt: 22 kW
    Frequentie: 50 - 60 Hz
    Aantal fases voor voeding: 1
    3
    Nominale stroom: 32 A
    Aantal oplaadpunten: 1
    Met loadmanagement: Ja
    Aantal stopcontacten: 0
    Met beveiligingsschakelaar: Nee
    Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval: Ja
    Type connector/stekker: Type 2S
    Hoogte: 370 mm
    Breedte: 250 mm
    Diepte: 150 mm
    Gemonteerd op: Wandmontage
    Beschermingsgraad IP: IP55
    Slagvastheid IK: IK10

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België