The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Load­ma­na­ge­ment
    • Niet-­ge­con­nec­teerd load­ma­na­ge­ment
    • XEM510

    Dankzij de dyna­mi­sche sturing met de lokale load manager, zal de stroom opti­maal ingezet worden - zonder een over­be­las­ting te veroorzaken:
    - Statisch en dyna­misch load­ma­na­ge­ment moge­lijk
    - Trans­for­ma­tor­me­ting tot 2.000 A moge­lijk
    - Tot 40 laad­palen kunnen statisch of dyna­misch aange­stuurd worden.
    - Vaste en flexi­bele toewijzing van parkeer­plaatsen
    EAN-nummer
    3250615600639
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Niet-­ge­con­nec­teerd load­ma­na­ge­ment

    Local Load Manager (LLM) voor 10 stopcontacten T2S XEM510

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Local Load Manager (LLM) voor 10 stopcontacten T2S

    XEM510

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • HTG465H

      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • XVL122SLM

      witty pro laadstation socket 22 kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

      € 0,00  / *
    • XVL122CLM

      witty pro laadstation kabel 6, 5m 22kW MID OCPP, compatible LLM XEM5x0

      € 0,00  / *
    • XVP222S

      witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, wand

      € 0,00  / *
    • XVG222S

      witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Uitrus­ting
    • Met commu­ni­ca­tie-in­terface
      Ja
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      65 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aantal oplaad­punten
      10
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen in W
      5 W
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      3
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Toegangs­re­ge­ling, Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting, Laad­ap­pa­ra­tuur voor elek­tri­sche voer­tuigen, Energie EVSE-­modus, Alge­mene diagnos­tiek, Opera­ti­o­nele status, Stroom­bron, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      1 MB - 10 MB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEM510 | Hager Belgium

      Afbeelding XEM510

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEM510 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEM510

      Lokale laadmanager 10/RFID Witty Share/Park

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE 2024-10-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE 2024-10-09

      PDF
      6,68 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB 2024-10-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding nl-NL 2023-03-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding nl-NL 2023-03-09

      PDF
      1,27 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2022-11-17 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2022-11-17 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2022-11-17

      PDF
      927,87 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding fr-FR 2024-10-08 | Hager Belgium

      Handleiding fr-FR 2024-10-08

      PDF
      6,56 MB
      Afbeelding QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Belgium

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Handleiding en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Gereedschap International 2026-09-28 | Hager Belgium

      Gereedschap International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Belgium

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-27 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Meer documentatie

    Lastenboeken

    Lokale laadmanager 10/RFID Witty Share/Park

    De LLM (Local Load Manager) is een product voor het beheer van het vermogen van een cluster van laadpalen en voor het instellen van de parameters van de laadpalen en de badges.
    Op de monitoring webpagina kunt u de status van elk laadpunt bekijken en badges en laadpuntparameters toewijzen.
    Compatibel met de communicerende laadpalen witty pro en witty park.
    Beheer van maximaal 20 laadpunten, niet koppelbaar met CPO.

    Algemene karakteristieken van de energiemanager voor laadpalen:
    - De energiemanager maakt energiebeheer op twee manieren mogelijk: dynamisch en statisch
    - Deze loadmanager is van het modulaire DIN-rail type.
    - Deze loadmanager kan tot maximaal 20 laadpunten beheren.
    - Deze loadmanager zorgt voor: Een directe meting tot 63A / Een indirecte meting via de stroomtransfomatoren die rechtstreeks op de LLM aangesloten zijn
    - Deze LLM beheert de gebruikersbadges.
    - Deze LLM biedt een monitoring webpagina aan zonder abonnement.
    - Met deze LLM kunnen laadpalen rechtstreeks vanuit de interface geconfigureerd worden.
    - Deze LLM heeft een interface van het webservertype die op smartphones en computers kan gebruikt worden.
    - Werkingsled’s zichtbaar op de voorkant.
    - Werkingstemperatuur -25°C / +45°
    - Voeding zonder transformator in 230V.
    - Deze LLM mag bij normaal gebruik niet meer dan 5W verbruiken.

    Specifieke karakteristieken van de energiemanager voor laadpalen:
    De LLM heeft aan de voorkant, zichtbaar zonder de afdekplaten van de verdeelkast te verwijderen:
    - 2 RJ45-aansluitingen (10/100 Mbit)
    - LED’s: Status / Netwerk / Seriële bus

    Communication met protocol OCPP 1.6 json.

    Eenvoudige inbedrijfstelling via een webpagina die toegankelijk is via smartphone, tablet of computer.

    Certificering: CE-certificering

    Nominale spanning: 230 - 230 V
    Met communicatie-interface: Ja
    Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval: Nee
    Hoogte: 85 mm
    Breedte: 70 mm
    Diepte: 65 mm

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België