The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Laad­palen
    • Laad­paal witty park 2
    • XVG222S
    witty park 2 is een dubbele laad­paal voor elek­tri­sche en hybride voer­tuigen tot 22 kW, MID-gecer­ti­fi­ceerd, ontworpen voor semi-publieke en publieke toepas­singen. Deze laad­paal is OCPP-ready en onder­steunt geïn­te­greerde betaal­mo­ge­lijk­heden.
    EAN-nummer
    3250610089491
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Laad­paal witty park 2

    witty park 2 laadpaal t/m 22 kW T2S, op voet XVG222S

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    witty park 2 laadpaal t/m 22 kW T2S, op voet

    XVG222S

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Load­ma­na­ge­ment 4 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader 2 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Load­ma­na­ge­ment
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor accu/lader
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility
    • XEM520

      Lokale laadmanager 40/OCPP (voor witty pro/park/share)

      € 0,00  / *
    • XEM510

      Lokale laadmanager 10/RFID Witty Share/Park

      € 0,00  / *
    • XEV304

      Witty loadmanagement module 1-fase, Witty Start

      € 0,00  / *
    • XEV305

      Witty loadmanagement module 3-fase, Witty Start

      € 0,00  / *
    • XEVA734

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7, 5m

      € 0,00  / *
    • XEVA733

      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3-fasig 5m

      € 0,00  / *
    • XEV428

      witty park 2 verankering sokkel

      € 0,00  / *
    • XVA410

      Set met 3 RFID badges

      € 0,00  / *
    • XVA420

      Set met 10 RFID badges

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per laad­punt
      22 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      44 - 44 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Stroom­voor­zie­ning
    • Aantal fases voor voeding
      3
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      64 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Aantal oplaad­punten
      2
    Func­ties
    • Met load­ma­na­ge­ment
      Nee
    • Inge­bouwd ISO 15118-­com­mu­ni­ca­tie­pro­tocol
      Ja
    Uitrus­ting
    • Aantal stop­con­tacten
      0
    • Met bevei­li­gings­scha­ke­laar
      Ja
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Type 2
    Afme­tingen
    • Hoogte
      1480 mm
    • Breedte
      320 mm
    • Diepte
      210 mm
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Toegangs­re­ge­ling, Alarmen, Alge­mene infor­matie, Ener­giema­na­ge­ment appa­raten, Elek­tri­sche meting, Gede­tail­leerde elek­tri­sche meting, Laad­ap­pa­ra­tuur voor elek­tri­sche voer­tuigen, Energie EVSE-­modus, Alge­mene diagnos­tiek, Opera­ti­o­nele status, Stroom­bron, Soft­wa­re­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      1 MB - 10 MB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Vloer­mon­tage
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal, Alumi­nium

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - EVCS witty park 2 on ground 2x22kW T2S (English )
    PDF
    520,71 kB
    REACH declaration XVG222S
    PDF
    RoHS report XVG222S
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVG222S | Hager Belgium

      Afbeelding XVG222S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVG222S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVG222S

      witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding 6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11 | Hager Belgium

      6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11

      Installatiehandleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-11-04

      PDF
      36,25 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2026-02-10 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2026-02-10

      PDF
      23,69 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2026-11-05 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2026-11-05

      PDF
      36,29 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2026-11-05 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL 2026-11-05

      PDF
      36,23 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding International 2026-07-09 | Hager Belgium

      Handleiding International 2026-07-09

      PDF
      7,40 MB
    • Flyer

      Afbeelding Flyer fr-BE 2025-09-11 | Hager Belgium

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
      Afbeelding Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025 | Hager Belgium

      Hager Keuzewijzer Witty BE_NL 08-2025

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Gereedschap International 2026-10-05 | Hager Belgium

      Gereedschap International 2026-10-05

      ZIP
      16,23 MB
    • Tools

      Afbeelding Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen | Hager Belgium

      Confi­gu­rator witty, hulp bij de keuze van onze laad­palen

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13

      PDF
      596,14 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-07-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-07-21

      PDF
      294,64 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      1
    • 1
      XVP222S - witty park 2 laadpaal t/m 22 kW T2S
      XVP222S
      witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, wand

    Lastenboeken

    witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

    Deze dubbele laadpaal is een laadoplossing voor elektrische en hybride voertuigen voor semi-publieke en publieke toepassingen zoals commerciële, winkel- en kantoortoepassingen, parkeergarages, enz.
    Dankzij de RFID-toegang en het gelijktijdig opladen van twee voertuigen optimaliseert deze laadpaal de benodigde ruimte. De toegangscontrole kan gedeactiveerd worden zodat een vrije toegang mogelijk wordt.
    De laadpaal bevat een elektronische besturingskaart voor een modus 3-dialoog met het voertuig in overeenstemming met de norm IEC/EN 61851.
    Het materiaal van de behuizing is roestwerend behandeld staal, met een voorkant van gehard glas om het scherm te beschermen tegen krassen.
    Deze laadpaal zal een non-touch kleurenscherm hebben om gebruikers te begeleiden bij het opladen van de wagen. Dit scherm zal beschikbaar zijn in verschillende talen en de keuze zal gemaakt moeten worden met behulp van de knoppen onder het scherm.
    Het 8” scherm kan worden gepersonaliseerd met een logo.
    De updates van de laadpalen kunnen bijgewerkt worden met behulp van het OCPP-protocol. De communicatie gebeurt via Ethernet, Modem LTE 4G, OCPP 1.6Json.
    Het dynamische en statische laadbeheer wordt mogelijk gemaakt tot max. 40 laadpunten d.m.v. een Local Load Manager (LLM) van het type XEM520 om een overbelasting van de elektrische installatie te voorkomen.
    De elektrische beveiligingen zijn ingebouwd in de laadpaal: 2 automaten 3P+N 40A met differentieel 30mA type A.
    Er is ook een beveiliging voorzien voor de voeding van de controler.
    Voor de facturatie is er per laadpunt een MID-teller voorzien.
    Deze elektrische beveiligingen als elektronische componenten worden bevinden zich achter een kunststof afdekplaat en worden toegankelijk d.m.v. 2 sleutelsloten.
    In de voet kunnen ook nog aansluitklemmen voorzien worden met een sectie groter dan 25 mm²

    Vermogen per laadpunt: 22 kW
    Frequentie: 50 - 60 Hz
    Aantal fases voor voeding: 3
    Nominale stroom: 64 A
    Aantal oplaadpunten: 2
    Met loadmanagement: Nee
    Aantal stopcontacten: 0
    Met beveiligingsschakelaar: Ja
    Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval: Ja
    Type connector/stekker: Type 2
    Hoogte: 1480 mm
    Breedte: 320 mm
    Diepte: 210 mm
    Gemonteerd op: Vloermontage
    Beschermingsgraad IP: IP55
    Slagvastheid IK: IK10

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België