The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XVA410
    EAN-nummer
    3250610128855
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen

    Set met 3 RFID badges XVA410

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Set met 3 RFID badges

    XVA410

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report XVA410
    PDF
    REACH declaration XVA410
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVA410 | Hager Belgium

      Afbeelding XVA410

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA410 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVA410

      Set met 3 RFID badges

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XEVA433 - Uitbreidingsset 3-fase meter MID
      XEVA433
      Uitbreidingsset 3-fase meter MID
    • 2
      XEVA713 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 5m
      XEVA713
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 1‐fasig 5m
    • 3
      XEVA734 - Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7,5m
      XEVA734
      Laadkabel M3T2/ T2 32A 3‐fasig 7, 5m
    • 4
      XEVA200 - Uitbreidingskaart dyn. Load balancing, Witty Start
      XEVA200
      Uitbreidingskaart dyn. Load balancing, Witty Start
    • 5
      XVA330 - Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer
      XVA330
      Tellerkaart met stroomtransfo’s 3F voor dynamisch energiebeheer

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België