Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (10)Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerModulaire aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurTitanium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte22,50 mm
-
Diepte8,40 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
Capaciteit
-
Aantal modulen1
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXD205T
Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF180,22 kB
Meer documentatie