The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Appa­ra­tuur gallery
    • WXF436N
    Deze schakelaar kan rechtstreeks gekoppeld worden met de koppelbare stopcontacten door middel van het koppelstuk WS120
    EAN-nummer
    3250617192781
    Verpakking
    10 Stukken
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - appa­ra­tuur
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart WXF436N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart

    WXF436N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • RAL-­code
      9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Zijdemat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Mecha­nisme met boven­be­hui­zing
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      52 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Teksten
    • Verlich­ting
      Te verlichten met status led
    • Druk­knop
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF436N | Hager Belgium

      Afbeelding WXF436N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF436N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF436N

      Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2019-01-31

      PDF
      8,73 MB
      Afbeelding Licence for FRANCE | Hager Belgium

      Licence for FRANCE

      Productlicentie en-GB 2019-03-18

      PDF
      862,62 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding CB test certificate_BE_8632 | Hager Belgium

      CB test certificate_BE_8632

      Productcertificaat en-GB 2019-01-31

      PDF
      3,68 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-02-05 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-05

      PDF
      78,95 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF421B50 - Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF421B50
      Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
    • 2
      WXF422R - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood
      WXF422R
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood
    • 3
      WXF423B50 - Drievoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF423B50
      Drievoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
    • 4
      WXF422B50 - Dubbelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF422B50
      Dubbelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
    • 5
      WXF422N - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
      WXF422N
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België