Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart WXP0234

EAN-nummer
3250617199452
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
WXA454
WXA454
Montagekader opbouwdoos gallery 4m 57mm

Optionele accesoires

  • Scha­ke­laar 9 producten beschikbaar
  • Dimmer 1 producten beschikbaar
  • Stop­con­tact 12 producten beschikbaar
  • Tastsensor voor bussys­teem 9 producten beschikbaar
  • Bewe­gings­melder voor bussys­teem 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 136 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­kleur
    9005
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    1
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 35 °C
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP21
  • Slag­vastheid IK
    IK05
  • Series
    gallery

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja