Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED WXT316
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Met kamerthermostaatNee
-
Inbouwdiepte inbouwdozen28 mm
-
KleurWit
-
RAL-code9010
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Heeft tekstveldJa
-
BussysteemKNX
-
Inclusief buskoppelaarJa
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXT316
Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB
Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2015-02-18
PDF3,51 MB -
KNX-productdatabase
ETS Database for WXT3xx
KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD552,57 kB -
Toepassingsgids
Application description EASY for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (FR, 2022-02)
Toepassingsgids fr-FR 2022-02-08
PDF3,01 MB
Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02)
Toepassingsgids en-GB 2022-02-08
PDF2,98 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF123,42 kB
Lastenboeken
Productvoorstelling :
Deze ingangsmodules geven commando's door aan de uitgangsmodules. Ze zijn voorzien van drukknoppen waarop toetsen kunnen worden geklikt.
Functie :
Dit apparaat is een product van het KNX-systeem en voldoet aan de KNX-norm.
De programmering, installatie en inbedrijfstelling gebeuren met behulp van KNX-gecertificeerde software.
Karakteristieken :
- Mechanismen met geïntegreerde buskoppelaar.
- Inbedrijfstelling en programmering via system link of easy link.
- Functies van de sensordrukknop: schakelen/dimmen, jaloeziebesturing, waarde-transmitter, scenario’s, geforceerde bediening, timer, enz.
- Modules uitgerust met 1 tot 6 drukknoppen met of zonder leds.
- Ze zijn voorzien van een temperatuursensor en een zoemer die nodig is voor de lokalisatie tijdens de programmering.
- Een ledstrip, die rechtstreeks in de houder wordt bevestigd, is als optie verkrijgbaar. - De bevestigingsbeugels zijn afbreekbaar om een asafstand van 57 mm te verkrijgen.
Met kamerthermostaat: Nee
Inbouwdiepte inbouwdozen: 28 mm
Kleur: Wit
RAL-kleur: 9010
Materiaal: Polycarbonaat (PC)
Afwerking oppervlakte: Glanzend
Heeft tekstveld: Ja
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...