Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 9 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metAntenne outlet
Capaciteit
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen2
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Aansluiting
-
Type connector/stekkerEinddoos
Frequentie
-
Frequentie bandbreedte4 - 2400 MHz
Uitrusting
-
Aantal uitgangen3
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
Afmetingen
-
Diepte34 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Identificatie
-
SamenstellingMiddenplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF257
Tv+fm+sat-stpct direct gallery 2 ing 2m
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF167,76 kB
Meer documentatie