The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF100B50
    EAN-nummer
    3250617060110
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Socket gallery 2P+E WXF100B50

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Socket gallery 2P+E

    WXF100B50

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 35 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      35,65 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    • Inbouw­diepte
      36,65 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Aardingspen
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket QC Schuko child protection-white (English )
    PDF
    973,55 kB
    REACH declaration WXF100B50
    PDF
    RoHS report WXF100B50
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF100B50 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF100B50

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF100B50 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF100B50

      Socket gallery 2P+E

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF160E - Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
      WXF160E
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
    • 2
      WXF106 - Socket gallery 2P+E
      WXF106
      Socket gallery 2P+E
    • 3
      WXF160N - Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      WXF160N
      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
    • 4
      WXF160R - Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
      WXF160R
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
    • 5
      WXF008 - Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A
      WXF008
      Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België