The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF008
    EAN-nummer
    3250617190084
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - mecha­nismen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A WXF008

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

    WXF008

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (6)
    Previous
    Previous
    WXD004T
    WXD004T
    Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m titan
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD004N
    WXD004N
    Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD004B
    WXD004B
    Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD013T
    WXD013T
    Centr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m tita
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 13 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • WXD004T

      Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m titan

      € 0,00  / *
    • WXD004N

      Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m zwart

      € 0,00  / *
    • WXD004B

      Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m wit

      € 0,00  / *
    • WXD013T

      Centr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m tita

      € 0,00  / *
    • WXD013N

      Centr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m zwart

      € 0,00  / *
    • WXD013B

      Centr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m wit

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD004T

      Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m titan

      € 0,00  / *
    • WXD004N

      Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m zwart

      € 0,00  / *
    • WXD004B

      Centr.pl 2p schakel gallery 0-1 2m wit

      € 0,00  / *
    • WXD013T

      Centr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m tita

      € 0,00  / *
    • WXD013N

      Centr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m zwart

      € 0,00  / *
    • WXD013B

      Centr.pl 2p schakel lamp + 0-1 2m wit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • FD00G1

      Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Midden­plaat
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      34 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      34 mm
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Teksten
    • Verlich­ting
      Opti­o­nele func­tie-in­di­catie via status leds moge­lijk
    • Druk­knop
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF008
    PDF
    RoHS report WXF008
    PDF
    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF008 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF008

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF008 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF008

      Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
      Afbeelding Licence for FRANCE | Hager Belgium

      Licence for FRANCE

      Productlicentie en-GB 2019-06-27

      PDF
      871,83 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding CB test certificate_BE_8407 | Hager Belgium

      CB test certificate_BE_8407

      Productcertificaat en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Afbeelding CB test certificate_BE_8775 | Hager Belgium

      CB test certificate_BE_8775

      Productcertificaat en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Afbeelding Test_Report | Hager Belgium

      Test_Report

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Afbeelding Test_Report | Hager Belgium

      Test_Report

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Test_Report | Hager Belgium

      Test_Report

      Productcertificaat en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,09 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-14

      PDF
      104,43 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 2
      WXF054 - Automatische schakelaar gallery trappenhuis
      WXF054
      Automatische schakelaar gallery trappenhuis
    • 3
      WXF052 - Automatische schakelaar gallery 2-draads
      WXF052
      Automatische schakelaar gallery 2-draads
    • 4
      WXF092 - RF drukknop gallery 2 toetsen
      WXF092
      RF drukknop gallery 2 toetsen
    • 5
      WXF094 - RF drukknop gallery 4 toetsen
      WXF094
      RF drukknop gallery 4 toetsen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België