The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF051
    EAN-nummer
    3250617192866
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
    • Toon meer

    Automatische schakelaar gallery 3-draads WXF051

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Automatische schakelaar gallery 3-draads

    WXF051

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      180 - 180
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      90 - 180
    Instel­lingen
    • Mini­male inscha­kelduur
      0,20 s
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      Ja
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Ja
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Detec­tiedrempel
      5 - 1000 lx
    Func­ties
    • Zelfleerfunctie voor reac­tiehel­derheid
      Ja
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      45 mm
    • Inbouw­diepte
      28,20 mm
    • Instal­la­tie­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Uitrus­ting
    • C-load
      Ja
    • Ingang voor neven­unit
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stuur­stroom
      1,30 - 1,30 mA
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      12 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF051
    PDF
    RoHS report WXF051
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF051 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF051

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF051 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF051

      Automatische schakelaar gallery 3-draads

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2015-01-28 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2015-01-28

      PDF
      1,78 MB
      Afbeelding Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01) | Hager Belgium

      Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)

      Installatiehandleiding en-GB 2015-01-28

      PDF
      1,50 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      315,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF054 - Automatische schakelaar gallery trappenhuis
      WXF054
      Automatische schakelaar gallery trappenhuis
    • 2
      WXF052 - Automatische schakelaar gallery 2-draads
      WXF052
      Automatische schakelaar gallery 2-draads
    • 3
      WXF092 - RF drukknop gallery 2 toetsen
      WXF092
      RF drukknop gallery 2 toetsen
    • 4
      WXF094 - RF drukknop gallery 4 toetsen
      WXF094
      RF drukknop gallery 4 toetsen
    • 5
      WXF096 - RF drukknop gallery 6 toetsen
      WXF096
      RF drukknop gallery 6 toetsen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België