The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF054
    EAN-nummer
    3250617195027
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
    • Toon meer

    Automatische schakelaar gallery trappenhuis WXF054

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Automatische schakelaar gallery trappenhuis

    WXF054

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD050T
    WXD050T
    Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar titanium
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD050N
    WXD050N
    Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD050B
    WXD050B
    Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD050T

      Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar titanium

      € 0,00  / *
    • WXD050N

      Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar zwart

      € 0,00  / *
    • WXD050B

      Centraalplaat gallery aanwezigheidsmelder/automatische schakelaar polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      180 - 180
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      90 - 180
    Instel­lingen
    • Mini­male inscha­kelduur
      0,20 s
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      Ja
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Ja
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Detec­tiedrempel
      5 - 1000 lx
    Func­ties
    • Zelfleerfunctie voor reac­tiehel­derheid
      Nee
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      45 mm
    • Inbouw­diepte
      28,20 mm
    • Instal­la­tie­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Uitrus­ting
    • Ingang voor neven­unit
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Nee
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stuur­stroom
      1,30 - 1,30 mA
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      12 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WXF054
    PDF
    RoHS report WXF054
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF054 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF054

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF054 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF054

      Automatische schakelaar gallery trappenhuis

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for Stair-motion-detector (EN, 2019-01) | Hager Belgium

      Manual for Stair-motion-detector (EN, 2019-01)

      Installatiehandleiding en-GB 2019-02-05

      PDF
      1017,86 kB
      Afbeelding Manual for Stair-motion-detector (FR, 2019-01) | Hager Belgium

      Manual for Stair-motion-detector (FR, 2019-01)

      Installatiehandleiding fr-FR 2019-02-05

      PDF
      1020,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-15

      PDF
      899,79 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      315,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF052 - Automatische schakelaar gallery 2-draads
      WXF052
      Automatische schakelaar gallery 2-draads
    • 2
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 3
      WXF092 - RF drukknop gallery 2 toetsen
      WXF092
      RF drukknop gallery 2 toetsen
    • 4
      WXF094 - RF drukknop gallery 4 toetsen
      WXF094
      RF drukknop gallery 4 toetsen
    • 5
      WXF096 - RF drukknop gallery 6 toetsen
      WXF096
      RF drukknop gallery 6 toetsen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België