Automatische schakelaar gallery 2-draads WXF052
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 7 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek180 - 180
-
Type sensorBewegingssensor
-
Reikwijdte hoek horizontaal90 - 180
Instellingen
-
Minimale inschakelduur0,20 s
-
Inschakelhelderheid instelbaarJa
-
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaarJa
-
Vertragingstijd uitschakelen0
-
Vertragingstijd inschakelen0
Verlichting
-
Detectiedrempel5 - 1000 lx
Functies
-
Zelfleerfunctie voor reactiehelderheidJa
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Breedte45 mm
-
Inbouwdiepte28,20 mm
-
Installatiehoogte1,10 - 1,10 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Uitrusting
-
C-loadNee
-
Ingang voor nevenunitJa
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Plafondmontage mogelijkNee
Elektrische Stroom
-
Stuurstroom1,30 - 1,30 mA
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal12 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts8 m
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF052
Automatische schakelaar gallery 2-draads
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding fr-FR 2015-01-28
PDF1,78 MB
Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)
Installatiehandleiding en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Meer documentatie