RF drukknop gallery 6 toetsen WXF096
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (7)Toebehoren
-
Inbouwkader 12 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 39 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Functies
-
Met kamerthermostaatNee
Uitrusting
-
Aantal bedieningspunten6
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code9010
-
MateriaalKunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Architectuur
-
BussysteemRF
Leveringsomvang
-
Inclusief buskoppelaarJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF096
RF drukknop gallery 6 toetsen
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2019-05-23
PDF3,53 MB -
Productbijlage
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Productbijlage International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-07
PDF120,81 kB
Meer documentatie