Afdekpl. opbouwd. 5m asafst. 57mm tit. WXP0105
EAN-nummer
3250617199223
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
WXA455
Montagekader gallery 5M asafstand 57mm
Optionele accesoires
-
Tastsensor voor bussysteem 9 producten beschikbaar
-
Bewegingsmelder voor bussysteem 2 producten beschikbaar
-
Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal 22 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurTitanium
-
RAL-kleur9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen5
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
-
Seriesgallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie