The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - centraal­platen
    • WXD010N
    EAN-nummer
    3250617195799
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - centraal­platen

    Centr.pl schakel/dk gallery 1m zwart WXD010N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centr.pl schakel/dk gallery 1m zwart

    WXD010N

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    gallery mechanisme DK 2 modules neuter
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXF023
    WXF023
    gallery mechanisme DK 2 modules extern signaal
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 41 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0043

      Afdekpl gallery 3-voudig vert 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0042

      Afdekpl gallery 2-voudig vert 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0023

      Afdekpl gallery 3-voudig vert 57 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0022

      Afdekpl gallery 2-voudig vert 57 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0014

      Afdekpl gallery 4-voudig horiz 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0012

      Afdekpl gallery 2-voudig horiz 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0008

      Afdekpl. opbouwd. 8m asafst. 57mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0005

      Afdekpl. opbouwd. 5m asafst. 57mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP0105

      Afdekpl. opbouwd. 5m asafst. 57mm tit.

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9908

      Plate gallery plastic 8 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9912

      Plate gallery plastic 2 gang horizontal 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9913

      Plate gallery plastic 3 gang horizontal 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9914

      Plate gallery plastic 4 gang horizontal 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9986

      Plate gallery plastic 1K 2x3x2 modules antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9996

      Plate gallery plastic 1K 8 modules + 8 modules antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXF003

      gallery mechanisme DK 2 modules neuter

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele druk­knop
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • RAL-­code
      9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Zijdemat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      44,60 mm
    • Breedte
      22,20 mm
    • Diepte
      7,40 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD010N
    PDF
    RoHS report WXD010N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXD010N | Hager Belgium

      Afbeelding WXD010N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXD010N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXD010N

      Centr.pl schakel/dk gallery 1m zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-07-27 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-27

      PDF
      80,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      186,08 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXE316N - Toets gallery Knx 6 drukknoppen met LED zwart
      WXE316N
      Toets gallery Knx 6 drukknoppen met LED zwart
    • 2
      WXE306T - Toets gallery Knx 6 drukknoppen titanium
      WXE306T
      Toets gallery Knx 6 drukknoppen titanium
    • 3
      WXE312N - Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED zwart
      WXE312N
      Toets gallery Knx 2 drukknoppen met LED zwart
    • 4
      WXE304B - Toets gallery Knx 4 drukknoppen polarwit
      WXE304B
      Toets gallery Knx 4 drukknoppen polarwit
    • 5
      WXE304N - Toets gallery Knx 4 drukknoppen zwart
      WXE304N
      Toets gallery Knx 4 drukknoppen zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België