![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
gallery mechanisme DK 2 modules neuter WXF003
EAN-nummer
3250617190039
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Identificatie
-
SamenstellingMiddenplaat
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlik montage
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte34 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen34 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
Teksten
-
Schakelmodus2-voudig
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
Uitvoering
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kBProductlicentie en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kBProductlicentie en-GB 2019-06-27
PDF871,83 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kBProductcertificaat en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kBProductcertificaat en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kBProductcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kBProductcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-06-14
PDF104,43 kB
Meer documentatie