Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D FD00G1
EAN-nummer
3250612548958
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Schakelaar 4 producten beschikbaar
-
Stopcontact 4 producten beschikbaar
-
Signalisatieverlichting 3 producten beschikbaar
-
Blinddeksel 2 producten beschikbaar
-
Steunplaat 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 25 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
Gerelateerde Seriesvega D opbouw IP41 48 mod., vega D opbouw IP41 72 mod., vega D opbouw IP41 96 mod., vega D opbouw IP41 120 mod., vega D opbouw IP41 144 mod., vega D opbouw IP41 168 mod.
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF5,24 MB -
Handboek
Handboek en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBHandboek fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBHandboek fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Conformiteitsverklaring International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Meer documentatie