The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF155
    EAN-nummer
    3250617191555
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - mecha­nismen
    • gallery - toebe­horen
    • Toon meer

    Kabeluitgang gallery 2 modules WXF155

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabeluitgang gallery 2 modules

    WXF155

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD155N
    WXD155N
    Toets kabeluitgang gallery zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Kabel­uit­gang 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 12 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel­uit­gang
    • WXD155B

      Centr.pl kabeluitgang gallery polarwit

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD155T

      Toets kabeluitgang gallery titanium

      € 0,00  / *
    • WXD155N

      Toets kabeluitgang gallery zwart

      € 0,00  / *
    • WXD155B

      Centr.pl kabeluitgang gallery polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • FD00G1

      Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

      € 0,00  / *
    • GTVR302

      Montagedoos voor 3 inbouwelementen in Q06/R06/R10 rechts of links/E09

      € 0,00  / *
    • GTVR402

      Montagedoos voor 4 inbouwelementen in Q16/Q12/R10/R12

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Aanslui­ting
    • Aantal aanslui­tingen
      0
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      31 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF155
    PDF
    RoHS report WXF155
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF155 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF155

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF155 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF155

      Kabeluitgang gallery 2 modules

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      79,10 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF160E - Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
      WXF160E
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
    • 2
      WXF106 - Socket gallery 2P+E
      WXF106
      Socket gallery 2P+E
    • 3
      WXF160N - Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      WXF160N
      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
    • 4
      WXF160R - Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
      WXF160R
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
    • 5
      WXF008 - Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A
      WXF008
      Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België