Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (51)Toebehoren
-
Wipschakelaar 3 producten beschikbaar -
Inzet/afdekplaat voor datacommunicatie 8 producten beschikbaar -
Verdeler 3 producten beschikbaar -
Stopcontact 5 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 13 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Diepte39 mm
-
Breedte75 mm
-
Lengte225 mm
-
Montagetype installatieapparaatInklikbare montage
-
Aantal leidinginvoeringen0
-
Hoeveelheid trekontlasting0
-
MateriaalPC-ABS
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatie47 x 45 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2025-09-16
DXF620,39 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP332,02 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2025-08-11
PDF89,68 kB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB
EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF47,96 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,47 kB