The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • GE10225017
    EAN-nummer
    4012740002226
    Verpakking
    10 Stukken
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm

    Enkel stopcontact ecoline45 33°, blauw GE10225017

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Productkleur - Blauw
    Aluminium
    Aluminium
    Blauw
    Blauw
    Groen
    Groen
    Oranje
    Oranje
    Rood
    Rood
    Zwart
    Zwart

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Enkel stopcontact ecoline45 33°, blauw

    GE10225017

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Connector 8 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten 4 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Connector
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten
    • GKWAL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAT6

      Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGT6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWHO

      Ecoline45 trekontlasting

      € 0,00  / *
    • GKWHP

      Ecoline45 eindstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHQ

      Ecoline45 mechanisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHR

      Ecoline45 elektrisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • GTVR400

      Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden

      € 0,00  / *
    • GTVR300

      Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    • Uitgangsspan­ning
      0-250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Uitgangs­stroom
      0
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      3600 W
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0
    Mate­riaal
    • Kleur
      Blauw
    • RAL-­code
      5017
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      42 mm
    • Aantal eenheden
      2
    • Inbouw­diepte
      33 mm
    • Hoogte van P-touch band voor etiket­te­rings­veld
      0
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0 m
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Steek­klem
    • Leiding­door­snede
      1,5 - 2,5 mm²
    • Door­snede soepele geleider zonder draad en omhulsel
      1,5 - 2,5 mm²
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      0
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand aansluitstuk
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Stee­k­aan­slui­ting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    • Aansluit­wijze
      Directe montage
    • Type USB-aan­slui­ting
      Zonder
    • Koppel­baar
      Nee
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Aardingspen
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Ja
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    • Uitge­rust met
      Contact­doos
    Deksel, deur
    • Type deur
      Zonder deksel
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP2X
    • Type slot
      Zonder slot
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket double earthpin 45x45 33° twhite (English)
    PDF
    2,18 MB
    REACH declaration GE10225017
    PDF
    RoHS report GE10225017
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GE10225017 | Hager Belgium

      Afbeelding GE10225017

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GE10225017 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GE10225017

      Enkel stopcontact ecoline45 33°, blauw

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-07-31 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-07-31

      STP
      20,98 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Productlicentie en-GB 2025-12-12 | Hager Belgium

      Productlicentie en-GB 2025-12-12

      PDF
      539,40 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      549,35 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      183,26 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G45BLIND2LAN - Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, alulook
      G45BLIND2LAN
      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, alulook
    • 2
      GED30333020 - Drievoudig stopcontact 45mm 33°, rood, no break
      GED30333020
      Drievoudig stopcontact 45mm 33°, rood, no break
    • 3
      G45BLIND19011 - Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, grafietzwart
      G45BLIND19011
      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22, 5, grafietzwart
    • 4
      GE20222009 - Dubbel stopcontact ecoline45 33°, oranje
      GE20222009
      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, oranje
    • 5
      GKWHP - Ecoline45 eindstuk
      GKWHP
      Ecoline45 eindstuk

    Lastenboeken

    Enkel stopcontact ecoline45 33°, blauw



    Nominale spanning: 250 V
    Uitgangsstroom: 0 mA
    Type voeding: AC
    Nominale stroom: 16 A
    Uitgangsspanning: 0-250 V
    Bedrijfstemperatuur: -5-35 °C
    Frequentie: 50 - 60 Hz
    Uitgangsvermogen: 3600 W
    Energieverbruik standby: 0 W
    Kleur: Blauw
    Halogeenvrij: Nee
    RAL-code: 5017
    Afwerking oppervlakte: Mat
    Materiaal: Thermoplast
    Hoogte: 45 mm
    Breedte: 45 mm
    Diepte: 42 mm
    Inbouwdiepte: 33 mm
    Type connector/stekker: Steekklem
    Leidingdoorsnede: 1,5 - 2,5 mm²
    Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel: 1,5 - 2,5 mm²
    Gemonteerd op: Wand aansluitstuk
    Montage/aansluitpositie: Horizontaal
    Type connector/stekker: Steekaansluiting
    Aansluitwijze: Directe montage
    Type connector/stekker stopcontact: Aardingspen
    ‌Gedraaid centraal inzetstuk: Ja
    Met klapdeksel: Nee
    Met ronde aardingspen: Nee
    Met signaallamp: Nee
    Heeft tekstveld: Nee
    Uitgerust met: Contactdoos
    Type deur: Zonder deksel
    Met verhoogde aanraakbeveiliging: Nee
    Slagvastheid IK: IK05
    Beschermingsgraad IP: IP2X
    afdruk: Zonder opdruk

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België