The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • GKWAS6
    EAN-nummer
    4012740001632
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aansluit­toe­be­horen
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig GKWAS6

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

    GKWAS6

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    GKWAD03006
    GKWAD03006
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD03015
    GKWAD03015
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD03025
    GKWAD03025
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GKWAD03050
    GKWAD03050
    Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, PVC, Eca, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Verdeler 1 producten beschikbaar
    • Connector 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 41 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • GKWAD03006

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD03015

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD03025

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD03050

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, PVC, Eca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13006

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13015

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 1, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13025

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • GKWAD13050

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

      € 0,00  / *
    • G4703

      Ingangsconnector 3-polig

      € 0,00  / *

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verdeler
    • Connector
    • G4773

      H-verdeler 3-polig

      € 0,00  / *
    • G4700

      Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • GE30222009

      Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, oranje

      € 0,00  / *
    • GE10229011

      Enkel stopcontact ecoline45 33°, zwart RAL9011

      € 0,00  / *
    • GE10229016

      Enkel stopcontact ecoline45 33°, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GE1022LAN

      Enkel stopcontact ecoline45 33°, aluminium

      € 0,00  / *
    • GE20222009

      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, oranje

      € 0,00  / *
    • GE20223020

      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, rood

      € 0,00  / *
    • GE20225017

      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, blauw

      € 0,00  / *
    • GE20226024

      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, groen

      € 0,00  / *
    • GE20229011

      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, zwart RAL9011

      € 0,00  / *
    • GE20229016

      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GE2022LAN

      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, aluminium

      € 0,00  / *
    • GE10226024

      Enkel stopcontact ecoline45 33°, groen

      € 0,00  / *
    • GE30223020

      Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, rood

      € 0,00  / *
    • GE30225017

      Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, blauw

      € 0,00  / *
    • GE30226024

      Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, groen

      € 0,00  / *
    • GE30229011

      Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, zwart RAL9011

      € 0,00  / *
    • GE30229016

      Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GE3022LAN

      Drievoudig stopcontact ecoline45 33°, aluminium

      € 0,00  / *
    • GED10223020

      Enkel stopcontact ecoline45 33°, rood, no break

      € 0,00  / *
    • GED20223020

      Dubbel stopcontact 45mm 33°, rood, no break

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      34 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      35 mm
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Type slot
      Klik­slot

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GKWAS6
    PDF
    RoHS report GKWAS6
    PDF
    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKWAS6 | Hager Belgium

      Afbeelding GKWAS6

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWAS6 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKWAS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-09-05 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-07-31 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-07-31

      STP
      6,74 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWGS6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGS6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 2
      GKWAD13025 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13025
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    • 3
      GKWAT6 - Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig
      GKWAT6
      Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig
    • 4
      G4703 - Ingangsconnector 3-polig
      G4703
      Ingangsconnector 3-polig
    • 5
      GKWGM6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGM6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België