The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • G4700
    EAN-nummer
    4012740849623
    Verpakking
    1 Stuk
    • Aansluit­toe­be­horen
    • Toebe­horen voor uitrus­ting van burelen
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • Toon meer

    Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar G4700

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar

    G4700

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      39 mm
    • Breedte
      50 mm
    • Lengte
      48 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G4700 | Hager Belgium

      Afbeelding G4700

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G4700 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G4700

      Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Belgium

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Productcertificaat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWGT6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGT6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 2
      GKWGM6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGM6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 3
      GKWGL6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGL6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 4
      GKWGS6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGS6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
    • 5
      GKWAM6 - Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig
      GKWAM6
      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België