The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • GKWGM6
    EAN-nummer
    4012740001625
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aansluit­toe­be­horen
    • Stop­con­tacten ecoline, modu­laire afdek­platen en toebe­horen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig GKWGM6

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

    GKWGM6

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      18 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      57 mm
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Type slot
      Klik­slot

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGM6
    PDF
    RoHS report GKWGM6
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKWGM6 | Hager Belgium

      Afbeelding GKWGM6

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWGM6 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKWGM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-09-05 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWAT6 - Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig
      GKWAT6
      Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig
    • 2
      GKWAD03050 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 5 m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03050
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, PVC, Eca, zwart
    • 3
      GKWAD13025 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13025
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 2, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
    • 4
      GKWAD03006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart
    • 5
      GKWGS6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGS6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België