The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Appa­ra­tuur gallery
    • GKWHQ
    EAN-nummer
    4012740001564
    Verpakking
    10 Stukken
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - appa­ra­tuur
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Ecoline45 mechanisch verbindingsstuk GKWHQ

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ecoline45 mechanisch verbindingsstuk

    GKWHQ

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Rood
    • RAL-­code
      3020

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GKWHQ
    PDF
    RoHS report GKWHQ
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKWHQ | Hager Belgium

      Afbeelding GKWHQ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWHQ | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKWHQ

      Ecoline45 mechanisch verbindingsstuk

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-09-05 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-07-31 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-07-31

      STP
      2,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXD205B - Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
      WXD205B
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
    • 2
      WXF421N - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
      WXF421N
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
    • 3
      WXF423N - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
      WXF423N
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
    • 4
      WXF230 - Stpct RJ45 cat.6 utp 2m 45° gedraaid
      WXF230
      Stpct RJ45 cat.6 utp 2m 45° gedraaid
    • 5
      WXF422B - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
      WXF422B
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België