The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • GKEV02029011
    EAN-nummer
    4012740001687
    Verpakking
    1 Stuk
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm

    Ecoline45 contactdoos 45x45 DIN-Rail 230V randaarde leeg, grafietzwart GKEV02029011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ecoline45 contactdoos 45x45 DIN-Rail 230V randaarde leeg, grafietzwart

    GKEV02029011

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Connector 8 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten 4 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Connector
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten
    • GKWAL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAT6

      Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGT6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWHO

      Ecoline45 trekontlasting

      € 0,00  / *
    • GKWHP

      Ecoline45 eindstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHQ

      Ecoline45 mechanisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHR

      Ecoline45 elektrisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • GTVR400

      Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden

      € 0,00  / *
    • GT5505509011

      Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5509009011

      Kabelgoot GT, 55x90mm, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *
    • GT5516209011

      Kabelgoot GT, 55x160mm, 3 compartimenten, zwart RAL9011, PVC

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Aantal fasen
      1
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      0
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250-250 V
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Wand aansluitstuk
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Vermogen
    • Max. vermo­gens­ver­lies per kast bij ΔT=20 K
      7 W
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    • Aantal halve modulen per rail­klem
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      175 mm
    • Diepte
      80 mm
    • Inbouw­diepte
      45 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      2
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    • Soort hand­greep
      Afhan­ke­lijke hand­ma­tige bedie­ning
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Directe montage
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9011
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • UV-be­stendig
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP2XC
    • Gloeidraad test
      750 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket 45x45 DIN Rail Housing ADA916D tw (English)
    PDF
    504,48 kB
    REACH declaration GKEV02029011
    PDF
    RoHS report GKEV02029011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GKEV02029011 | Hager Belgium

      Afbeelding GKEV02029011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKEV02029011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GKEV02029011

      Ecoline45 contactdoos 45x45 DIN-Rail 230V randaarde leeg, grafietzwart

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-09-05 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G45BLIND2LAN - Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, alulook
      G45BLIND2LAN
      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, alulook
    • 2
      GED30333020 - Drievoudig stopcontact 45mm 33°, rood, no break
      GED30333020
      Drievoudig stopcontact 45mm 33°, rood, no break
    • 3
      G45BLIND19011 - Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, grafietzwart
      G45BLIND19011
      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22, 5, grafietzwart
    • 4
      GE20222009 - Dubbel stopcontact ecoline45 33°, oranje
      GE20222009
      Dubbel stopcontact ecoline45 33°, oranje
    • 5
      GKWHP - Ecoline45 eindstuk
      GKWHP
      Ecoline45 eindstuk

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België