Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC GT5505509011
Ook verkrijgbaar in
Configureer het product
Tools nl-BE 2026-10-29
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Data-contactdoos 8 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 2 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Verdeler 1 producten beschikbaar -
Blinddeksel 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte57 mm
-
Breedte54 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede2435-2435 mm²
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 145 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)10
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)4
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieDirect 45 mm
-
BodemperforatieJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
-
RAL-kleur9011
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Bedrijfstemperatuur-5 -+60 °C
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Aantal scheidingswanden1
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GT5505509011
Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC
PDF -
Tools
Tools nl-BE 2026-10-29
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Lastenboeken
Beschrijving van de kabelgoot:
PVC kabelgoten in zwarte kleur RAL 9011, met afmetingen van 55 x 55 mm, voorzien van één compartiment en uitgerust met een clipsbaar deksel dat vlak aansluit op de sokkel. De kabelgoten zijn rechthoekig en symmetrisch van vorm. Ze zijn van het type GT, merk Hager of gelijkwaardig.
Schakelmateriaal van het formaat 45 mm wordt bevestigd door het rechtstreeks in de sokkel te clipsen.
Het compartiment kan, met behulp van een extra scheidingswand, in twee delen worden opgesplitst, zodat sterkstroom en zwakstroom van elkaar kunnen worden gescheiden.
Dankzij twee in de sokkel geïntegreerde koppelstukken kunnen meerdere sokkels perfect uitgelijnd worden en kan de montage door één persoon gebeuren.
Het volledige systeem, profielen en eindstuk, garandeert beschermingsgraad IP40.
Een dekselafdichting verbergt de opening tussen twee deksels of tussen het schakelmateriaal en het deksel, en waarborgt eveneens IP40.
Toepassingsgebied:
Enkel voor binnenopstelling, met als functie de installatie van schakelapparatuur voor sterk- en zwakstroom.
Kenmerken van de kabelgoten:
- De kabelgoten zijn voorzien van een folie en bieden een optimale bescherming tijdens de werken.
- Ze zijn gecertificeerd volgens EN 50085 1 en EN 50085 2 1 (NF).
- Brandgedrag: UL 94 klasse V0.
- Moeilijk ontvlambaar (klasse M1).
- Temperatuurbestendig van -25 °C tot +65 °C.
- Slagvastheid: gelijkwaardig aan IK08 voor het volledige systeem en IK09 voor de sokkel met deksel.
- Vormstukken zijn vervaardigd uit PC/ABS..
Plaatsing / uitvoering:
De kabelgoten worden stevig bevestigd met schroeven en pluggen.
Ze worden horizontaal en zijdelings uitgelijnd met behulp van langwerpige gaten in de bodem van de sokkel.
Toebehoren:
De sokkelafdichting in metaal maskeert eventuele spleten tussen twee sokkels.
Een eindstuk, frontaal of zijdelings op de sokkel te monteren, kan zowel vóór als na montage van het deksel worden geplaatst en verzekert een onberispelijke afwerking.
Het compartiment van de kabelgoot, kan met behulp van een extra scheidingsschot, in twee delen worden opgesplitst, zodat sterkstroom en zwakstroom van elkaar kunnen worden gescheiden.
Voor de montage van de kabelgoot als plint, kan het koppelelement (afzonderlijk verkrijgbaar) als hulpmiddel gebruikt worden om deze op de juiste afstand te positioneren zodanig dat de vormstukken achteraf eenvoudig kunnen aangebracht worden.
Vormstukken zijn vervaardigd uit PC/ABS. IP40 wordt enkel gewaarborgd als de hulpstukken dezelfde zijn als de fabrikant van de profielen. De kabelgoten zijn compatibel met alle schakelapparatuur 45mm op de markt.
De Ecoline stopcontacten worden rechtstreeks in de sokkel geclipst zonder bijkomende toebehoren. Ze kunnen eenvoudig uitgebreid worden d.m.v. een koppelstuk en zijn voorzien van steekklemmen die soepele of stijve geleiders ontvangen van 1,5 - 2,5mm². De stopcontacten zijn eveneens voorzien van kleurgecodeerde hendeltjes die helpen ontgrendelen bij het verwijderen van de geleiders. Het centraalplaatje veert omhoog bij het wegnemen van de stekker, zodat de stopcontacten vrij blijven van stof. Ze zijn eveneens voorzien van een kinderveiligheid. Ze zijn zowel beschikbaar in een enkele, dubbele als drievoudige uitvoering en in 7 kleuren: mat wit, zwart, alu, rood, oranje, blauw en groen.
Hoogte: 57 mm
Breedte: 54 mm
Lengte: 2000 mm
Aantal deksels: 1
breedte deur 1: 45 mm
Deur 2: 0 mm
breedte deur 3: 0 mm
Binnendoorsnede: 2435-2435 mm²
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten): 10
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten): 4
Compatibel formaat voor apparaatinstallatie: Direct 45 mm
Bodemperforatie: Ja
Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling: Onbehandeld
Halogeenvrij: Nee
Kleur: Zwart
RAL-kleur: 9011
Slagvastheid IK: IK08
Beschermingsgraad IP: IP4X
Kabelgootverbinding: Zonder koppeling
Met kabelhouders: Nee
Aantal kabelhouders per meter: 0
Aantal scheidingswanden: 1
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...