The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - toebe­horen
    • G45BLIND19011
    EAN-nummer
    4012740002165
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - toebe­horen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, grafietzwart G45BLIND19011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, grafietzwart

    G45BLIND19011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      24 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Directe montage
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45BLIND19011
    PDF
    RoHS report G45BLIND19011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G45BLIND19011 | Hager Belgium

      Afbeelding G45BLIND19011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G45BLIND19011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G45BLIND19011

      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22,5, grafietzwart

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-09-05 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
      WXF603
      Oriënt/signal gallery wit 2m
    • 2
      WXA696 - Signalisatielampje 12-24v rood gallery
      WXA696
      Signalisatielampje 12-24v rood gallery
    • 3
      WXA699 - Verklikker stopcontact gallery 250v wit
      WXA699
      Verklikker stopcontact gallery 250v wit
    • 4
      WXA692 - Signalisatielampje 250v wit gallery
      WXA692
      Signalisatielampje 250v wit gallery
    • 5
      WXF155 - Kabeluitgang gallery 2 modules
      WXF155
      Kabeluitgang gallery 2 modules

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België