The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - toebe­horen
    • WXA012
    EAN-nummer
    3250617190398
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - toebe­horen

    Lichtstrook voor dubbele afdekplaat 230v WXA012

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Lichtstrook voor dubbele afdekplaat 230v

    WXA012

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXP0212
    WXP0212
    Afdekpl gallery 2-v horiz 71 mm zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXP0112
    WXP0112
    Afdekpl gallery 2-v horiz 71 mm titan
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXP0012
    WXP0012
    Afdekpl gallery 2-voudig horiz 71 mm wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 24 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0123

      Afdekpl gallery 3-v vert 57 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP0012

      Afdekpl gallery 2-voudig horiz 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0014

      Afdekpl gallery 4-voudig horiz 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0022

      Afdekpl gallery 2-voudig vert 57 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0023

      Afdekpl gallery 3-voudig vert 57 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0042

      Afdekpl gallery 2-voudig vert 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0043

      Afdekpl gallery 3-voudig vert 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0112

      Afdekpl gallery 2-v horiz 71 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0114

      Afdekpl gallery 4-v horiz 71 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0122

      Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0213

      Afdekpl gallery 3-v horiz 71 mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0142

      Afdekpl gallery 2-v vert 71 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0143

      Afdekpl gallery 3-v vert 71 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0212

      Afdekpl gallery 2-v horiz 71 mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0214

      Afdekpl gallery 4-v horiz 71 mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0222

      Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0223

      Afdekpl gallery 3-v vert 57 mm zwart

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      24 - 24 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      2,5 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      39,40 mm
    • Breedte
      158,70 mm
    • Diepte
      6,90 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      2,50 mA
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXA012
    PDF
    RoHS report WXA012
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXA012 | Hager Belgium

      Afbeelding WXA012

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXA012 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXA012

      Lichtstrook voor dubbele afdekplaat 230v

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
      Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

      dc24-0011

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
      WXF601
      Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    • 2
      WXA602 - Etiket voor signalisatie trap gallery
      WXA602
      Etiket voor signalisatie trap gallery
    • 3
      WXA606 - Etiket voor signalisatie hotel gallery
      WXA606
      Etiket voor signalisatie hotel gallery
    • 4
      WXA699 - Verklikker stopcontact gallery 250v wit
      WXA699
      Verklikker stopcontact gallery 250v wit
    • 5
      WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
      WXF602
      Oriënt/signal gallery blauw 2m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België