Afdekpl gallery 2-v horiz 71 mm titan WXP0112
EAN-nummer
3250617199254
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accesoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 3 producten beschikbaar
-
Tastsensor voor bussysteem 9 producten beschikbaar
-
Bewegingsmelder voor bussysteem 2 producten beschikbaar
-
Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal 22 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurTitanium
-
RAL-kleur9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal gangen2
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
-
Seriesgallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie