Toets gallery Knx 4 drukknoppen polarwit WXE304B
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WXT304
Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
Compatibele producten
-
Referenced by 40 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementDubbele toets
Bediening en signalisatie
-
Met indicatorNee
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalKunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte28 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeOpklikbare montage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXE304B
Toets gallery Knx 4 drukknoppen polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB
Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2015-02-18
PDF3,51 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Meer documentatie