Signalisatielampje 250v groen gallery • WXA693 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
            • gallery
            • gallery - toebe­horen
            • WXA693
            WXA693 - Signalisatielampje 250v groen gallery
            WXA693 - Signalisatielampje 250v groen gallery

            Signalisatielampje 250v groen gallery

            WXA693

            WXA693 - Signalisatielampje 250v groen gallery
            WXA693 - Signalisatielampje 250v groen gallery
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

            Signalisatielampje 250v groen gallery WXA693

            EAN-nummer
            3250617190565
            Verpakking
            5 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Onmisbare accessoires

            Previous
            Previous
            WXF003
            WXF003
            gallery mechanisme DK 2 modules neuter
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Technische eigenschappen

            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning
              250 - 250 V
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              0
            Afme­tingen
            • Hoogte
              17,10 mm
            • Diepte
              17,55 mm
            Vermogen
            • Stroom­ver­bruik
              0,50 mA
            Mate­riaal
            • Kleur
              Groen
            Verlich­ting
            • Type lamp
              Led
            • Gere­la­teerde Systeem
              Hager gallery
            Gebruiks­voor­waarden

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration WXA693 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXA693 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding WXA693 | Hager Belgium

              Afbeelding WXA693

            • Productcertificaat

              Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

              Product certificate en-GB 2023-02-14

              Productcertificaat en-GB 2024-03-19

              PDF
              967,62 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

              PDF
              99,87 kB
              Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

              dc24-0011

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

              PDF
              364,74 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              WXA001 - Detrompeur gallery
              WXA001
              Detrompeur gallery
            • 2
              WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
              WXF601
              Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
            • 3
              WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
              WXF602
              Oriënt/signal gallery blauw 2m
            • 4
              WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
              WXF603
              Oriënt/signal gallery wit 2m
            • 5
              WXF688B - Gallery blindplaat, 22,5 mm, verkeerswit
              WXF688B
              Gallery blindplaat, 22, 5 mm, verkeerswit

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België