Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Codering voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 27 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Verlichting
-
Type lampLed
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte41,20 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
Functies
-
Te gebruiken als drukknopNee
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF602
Oriënt/signal gallery blauw 2m
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02
PDF452,80 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-17
PDF79,65 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF162,01 kB
Meer documentatie