The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - toebe­horen
    • WXA699
    EAN-nummer
    3250617190596
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - toebe­horen

    Verklikker stopcontact gallery 250v wit WXA699

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verklikker stopcontact gallery 250v wit

    WXA699

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXF102
    WXF102
    Socket gallery 2P
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 - 250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      1 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      4,20 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      1 mA
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      9010
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXA699
    PDF
    RoHS report WXA699
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXA699 | Hager Belgium

      Afbeelding WXA699

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXA699 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXA699

      Verklikker stopcontact gallery 250v wit

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
      Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

      dc24-0011

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
      WXF602
      Oriënt/signal gallery blauw 2m
    • 2
      WXA606 - Etiket voor signalisatie hotel gallery
      WXA606
      Etiket voor signalisatie hotel gallery
    • 3
      WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
      WXF601
      Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    • 4
      WXA602 - Etiket voor signalisatie trap gallery
      WXA602
      Etiket voor signalisatie trap gallery
    • 5
      WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
      WXF603
      Oriënt/signal gallery wit 2m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België