Signalisatielampje 250v wit gallery • WXA692 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - toebe­horen
  • WXA692
WXA692 - Signalisatielampje 250v wit gallery
WXA692 - Signalisatielampje 250v wit gallery

Signalisatielampje 250v wit gallery

WXA692

WXA692 - Signalisatielampje 250v wit gallery
WXA692 - Signalisatielampje 250v wit gallery
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Signalisatielampje 250v wit gallery WXA692

EAN-nummer
3250617190558
Verpakking
5 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
WXF003
WXF003
gallery mechanisme DK 2 modules neuter
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    17,10 mm
  • Breedte
    17,10 mm
  • Diepte
    17,55 mm
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    0,50 mA
Mate­riaal
  • Kleur
    Wit
Verlich­ting
  • Type lamp
    Led
  • Gere­la­teerde Systeem
    Hager gallery
Gebruiks­voor­waarden

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WXA692 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXA692 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXA692 | Hager Belgium

    Afbeelding WXA692

  • Productcertificaat

    Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    Productcertificaat en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
    Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

    dc24-0011

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXA001 - Detrompeur gallery
    WXA001
    Detrompeur gallery
  • 2
    WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    WXF601
    Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
  • 3
    WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
    WXF602
    Oriënt/signal gallery blauw 2m
  • 4
    WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
    WXF603
    Oriënt/signal gallery wit 2m
  • 5
    WXF688B - Gallery blindplaat, 22,5 mm, verkeerswit
    WXF688B
    Gallery blindplaat, 22, 5 mm, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België