The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - centraal­platen
    • WXD001H
    EAN-nummer
    3250617121712
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - centraal­platen
    • gallery - anti­bac­te­rieel
    • Toon meer

    Centraalplaat schakelaar met verkl. 2M antibacterieel WXD001H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Centraalplaat schakelaar met verkl. 2M antibacterieel

    WXD001H

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    gallery mechanisme DK 2 modules neuter
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Verlich­tings­ele­ment 6 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 7 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verlich­tings­ele­ment
    • WXA696

      Signalisatielampje 12-24v rood gallery

      € 0,00  / *
    • WXA695

      Signalisatielampje 12-24v blauw gallery

      € 0,00  / *
    • WXA693

      Signalisatielampje 250v groen gallery

      € 0,00  / *
    • WXA692

      Signalisatielampje 250v wit gallery

      € 0,00  / *
    • WXA691

      Signalisatielampje 250v rood gallery

      € 0,00  / *
    • WXA690

      Signalisatielampje 250v blauw gallery

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXF003

      gallery mechanisme DK 2 modules neuter

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele druk­knop
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      44,60 mm
    • Breedte
      44,70 mm
    • Diepte
      8 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD001H
    PDF
    RoHS report WXD001H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXD001H | Hager Belgium

      Afbeelding WXD001H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXD001H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXD001H

      Centraalplaat schakelaar met verkl. 2M antibacterieel

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

      Productcertificaat en-GB, it-IT 2020-11-03

      PDF
      1,22 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

      PDF
      123,54 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

      PDF
      120,55 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-07

      PDF
      123,68 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXP9914 - Plate gallery plastic 4 gang horizontal 71mm antibacterial
      WXP9914
      Plate gallery plastic 4 gang horizontal 71mm antibacterial
    • 2
      WXD100H - Centraalplaat stopcontact 2P+T antibacterieel
      WXD100H
      Centraalplaat stopcontact 2P+T antibacterieel
    • 3
      WXP9912 - Plate gallery  plastic 2 gang horizontal 71mm antibacterial
      WXP9912
      Plate gallery plastic 2 gang horizontal 71mm antibacterial
    • 4
      WXD259H - Rocker double F socket gallery 2 modules pure-white
      WXD259H
      Rocker double F socket gallery 2 modules pure-white
    • 5
      WXD300H - Centraalplaat schakelaar rolluik 2M antibacterieel
      WXD300H
      Centraalplaat schakelaar rolluik 2M antibacterieel

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België