Signalisatielampje 12-24v blauw gallery • WXA695 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - toebe­horen
  • WXA695

Signalisatielampje 12-24v blauw gallery

WXA695

WXA695 - Signalisatielampje 12-24v blauw gallery
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Signalisatielampje 12-24v blauw gallery WXA695

EAN-nummer
3250617190572
Verpakking
5 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
WXF003
WXF003
gallery mechanisme DK 2 modules neuter
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    24 - 24 V
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    17,10 mm
  • Breedte
    17,10 mm
  • Diepte
    17,55 mm
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    1,10 mA
Mate­riaal
  • Kleur
    Wit
Verlich­ting
  • Type lamp
    Led
  • Gere­la­teerde Systeem
    Hager gallery
Gebruiks­voor­waarden

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WXA695 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXA695 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXA695 | Hager Belgium

    Afbeelding WXA695

  • Productcertificaat

    Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    Productcertificaat en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
    Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

    dc24-0011

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXA001 - Detrompeur gallery
    WXA001
    Detrompeur gallery
  • 2
    WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    WXF601
    Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
  • 3
    WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
    WXF602
    Oriënt/signal gallery blauw 2m
  • 4
    WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
    WXF603
    Oriënt/signal gallery wit 2m
  • 5
    WXF688B - Gallery blindplaat, 22,5 mm, verkeerswit
    WXF688B
    Gallery blindplaat, 22, 5 mm, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België