Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WXF003
gallery mechanisme DK 2 modules neuter
Toebehoren
-
Verlichtingselement 6 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 40 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Materiaal
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte44,60 mm
-
Breedte22,20 mm
-
Diepte7,40 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXD011N
Centr.pl schakel/dk lamp gallery 1m zwar
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-27
PDF80,44 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF186,08 kB
Meer documentatie