The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - toebe­horen
    • WXA690
    EAN-nummer
    3250617190534
    Verpakking
    5 Stukken
    • gallery - toebe­horen

    Signalisatielampje 250v blauw gallery WXA690

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Signalisatielampje 250v blauw gallery

    WXA690

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    gallery mechanisme DK 2 modules neuter
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 32 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0105

      Afdekpl. opbouwd. 5m asafst. 57mm tit.

      € 0,00  / *
    • WXD001H

      Centraalplaat schakelaar met verkl. 2M antibacterieel

      € 0,00  / *
    • WXD001B

      Centr.pl schakel/dk lamp gallery 2m wit

      € 0,00  / *
    • WXD001N

      Centr.pl schakel/dk lamp gallery 2m zwar

      € 0,00  / *
    • WXD001T

      Centr.pl schakel/dk lamp gallery 2m tita

      € 0,00  / *
    • WXD011B

      Centr.pl schakel/dk lamp gallery 1m wit

      € 0,00  / *
    • WXD011N

      Centr.pl schakel/dk lamp gallery 1m zwar

      € 0,00  / *
    • WXD011T

      Centr.pl schakel/dk lamp gallery 1m tita

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXP0005

      Afdekpl. opbouwd. 5m asafst. 57mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0008

      Afdekpl. opbouwd. 8m asafst. 57mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0012

      Afdekpl gallery 2-voudig horiz 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0014

      Afdekpl gallery 4-voudig horiz 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0042

      Afdekpl gallery 2-voudig vert 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0043

      Afdekpl gallery 3-voudig vert 71 mm wit

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0213

      Afdekpl gallery 3-v horiz 71 mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0108

      Afdekpl. opbouwd. 8m asafst. 57mm tit.

      € 0,00  / *
    • WXP0112

      Afdekpl gallery 2-v horiz 71 mm titan

      € 0,00  / *
    • WXP0114

      Afdekpl gallery 4-v horiz 71 mm titan

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 - 250 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,5 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      17,10 mm
    • Breedte
      37 mm
    • Diepte
      17,55 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      0,50 mA
    Mate­riaal
    • Kleur
      Blauw
    • RAL-­code
      9010
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    • Gere­la­teerde Systeem
      Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXA690
    PDF
    RoHS report WXA690
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXA690 | Hager Belgium

      Afbeelding WXA690

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXA690 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXA690

      Signalisatielampje 250v blauw gallery

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      79,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
      WXF602
      Oriënt/signal gallery blauw 2m
    • 2
      WXA606 - Etiket voor signalisatie hotel gallery
      WXA606
      Etiket voor signalisatie hotel gallery
    • 3
      WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
      WXF601
      Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    • 4
      WXA602 - Etiket voor signalisatie trap gallery
      WXA602
      Etiket voor signalisatie trap gallery
    • 5
      WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
      WXF603
      Oriënt/signal gallery wit 2m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België