Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (24)Compatibele producten
-
Referenced by 28 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
MateriaalPolyamide (PA), Staal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
-
Met schroeftoebehorenJa
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
KabelkanaalNiet geschikt
-
DoosVoor inbouwdoos
-
Aantal gangen1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXA450
Montagekader 45x45 mm schroeven gallery
PDF -
Productlicentie
Licence for BELGIUM
Productlicentie en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kB
Licence for BELGIUM
Productlicentie en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kB
Licence for BELGIUM
Productlicentie en-GB 2017-12-13
PDF588,60 kB -
Productcertificaat
CB test certificate_BE_8407
Productcertificaat en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kB
CB test certificate_BE_8775
Productcertificaat en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kB
Product certificate en-GB 2023-02-14
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB
TEST_REPORT
Productcertificaat en-GB 2017-12-13
PDF171,51 kB
Test_Report
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kB
Test_Report
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB
Test_Report
Productcertificaat en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF102,93 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF157,52 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB