Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA), Staal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrijs
Toebehoren
-
Met schroeftoebehorenJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Teksten
-
KabelkanaalNiet geschikt
-
DoosVoor inbouwdoos
Capaciteit
-
Aantal gangen6
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXA466
Frame gallery 16 modules
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-16
PDF196,61 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF157,52 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie