The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - monta­ge­ka­ders en opbouw­dozen
    • WXA454
    EAN-nummer
    3250617194747
    Verpakking
    5 Stukken
    • gallery - monta­ge­ka­ders en opbouw­dozen

    Montagekader opbouwdoos gallery 4m 57mm WXA454

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Montagekader opbouwdoos gallery 4m 57mm

    WXA454

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXP0234
    WXP0234
    Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXP0034
    WXP0034
    Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm wit
    WXP0006
    WXP0006
    Afdekpl voor opbouwdoos 6m 57mm wit

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC), Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    Toebe­horen
    • Met schroef­toe­be­horen
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    Teksten
    • Kabel­ka­naal
      Niet geschikt
    • Doos
      Voor inbouw­doos
    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-09-06
    PDF
    409,00 kB
    REACH declaration WXA454
    PDF
    RoHS report WXA454
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXA454 | Hager Belgium

      Afbeelding WXA454

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXA454 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXA454

      Montagekader opbouwdoos gallery 4m 57mm

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding CB test certificate_BE_8407 | Hager Belgium

      CB test certificate_BE_8407

      Productcertificaat en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Afbeelding CB test certificate_BE_8775 | Hager Belgium

      CB test certificate_BE_8775

      Productcertificaat en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
      Afbeelding Test_Report | Hager Belgium

      Test_Report

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Afbeelding Test_Report | Hager Belgium

      Test_Report

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Test_Report | Hager Belgium

      Test_Report

      Productcertificaat en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

      PDF
      102,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,52 kB
      Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

      dc24-0011

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXA681T - Enkele opbouwdoos gallery 2m titanium
      WXA681T
      Enkele opbouwdoos gallery 2m titanium
    • 2
      WXA682N - Dubbele opbouwdoos gallery 4m zwart
      WXA682N
      Dubbele opbouwdoos gallery 4m zwart
    • 3
      WXA682B - Dubbele opbouwdoos gallery 4m polarwit
      WXA682B
      Dubbele opbouwdoos gallery 4m polarwit
    • 4
      WXA683N - Drievoudige opbouwdoos gallery 6m zwart
      WXA683N
      Drievoudige opbouwdoos gallery 6m zwart
    • 5
      WXA462B - Kader gallery / kallysta wit
      WXA462B
      Kader gallery / kallysta wit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België