![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Montagekader gallery voor DK quicklink WXA450R
EAN-nummer
3250618504071
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte74 mm
Installatie, montage
-
Bodemplaat voor opbouwmontage1
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Materiaal
-
MateriaalKunststof
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteMat
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2019-05-23
PDF3,53 MB -
Productlicentie
Productlicentie en-GB 2017-12-13
PDF588,60 kBProductlicentie en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kBProductlicentie en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kB -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kBProductcertificaat en-GB 2017-12-13
PDF171,51 kBProductcertificaat en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kBProductcertificaat en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kBProductcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kBProductcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MBProductcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kBProductcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF582,43 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF102,93 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie