Lichtstrook vr enkele afdekplaat 12/24v WXA011
EAN-nummer
3250617190381
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning12 - 24 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom0
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Materiaal
-
KleurHelderwit
Vermogen
-
Stroomverbruik7,50 mA
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie