Socket gallery 2P+E WXF106
EAN-nummer
3250617080422
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (21)Compatibele producten
-
Referenced by 95 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning230 - 250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurDonkergrijs
-
RAL-kleur7011
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte35,65 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Kabelgoten, Vloermontage
Uitrusting
-
Gedraaid centraal inzetstukNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metGeen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
Beschermingsgraad IPIP21
Identificatie
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WXF106
Socket gallery 2P+E
PDF -
Conformiteitsverklaring
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie