Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
WXF106
Socket gallery 2P+E
Compatibele producten
-
Referenced by 1 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurZwart
-
Afwerking oppervlakteMat
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekkerAardingspen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXD106N
Centraalplaat stopcontact 2P+A zwart, vlak
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF302,71 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie