Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
BedieningselementEnkele drukknop
-
KleurOranje
-
RAL-code2009
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte17,20 mm
-
Aantal modulen2
-
Type connector/stekkerAardingspen
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXD100E
Centraalplaat voor stopcontact gallery 2P+A oranje
PDF -
Productcertificaat
Product certificate en-GB 2023-02-14
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF168,27 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB