The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF001B50
    EAN-nummer
    3250617060097
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    2 way switch gallery 2 modules WXF001B50

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    2 way switch gallery 2 modules

    WXF001B50

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Midden­plaat
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Aantal toetsen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      34 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      34 mm
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      2-voudig
    Teksten
    • Verlich­ting
      Opti­o­nele func­tie-in­di­catie via status leds moge­lijk
    • Druk­knop
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF001B50
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF001B50 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF001B50

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF001B50 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF001B50

      2 way switch gallery 2 modules

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF054 - Automatische schakelaar gallery trappenhuis
      WXF054
      Automatische schakelaar gallery trappenhuis
    • 2
      WXF052 - Automatische schakelaar gallery 2-draads
      WXF052
      Automatische schakelaar gallery 2-draads
    • 3
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 4
      WXF092 - RF drukknop gallery 2 toetsen
      WXF092
      RF drukknop gallery 2 toetsen
    • 5
      WXF094 - RF drukknop gallery 4 toetsen
      WXF094
      RF drukknop gallery 4 toetsen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België